Electrical actuators, AMV 30, Supply voltage [V] AC: 230

082G3011

AMV 30 230V 3s/mm 10mm 450N

Detalhes do produto

Peso bruto 1.584 Kilogram
Peso líquido 1.576 Kilogram
Volume 3.34 Liter
EAN 5702421510599

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 7 W
Contain batteries No
Curso [mm] 10 mm
Description AMV 30 230V 3s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição não - potenciômetro necessário
Força de fechamento [N] 450 N
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Não
Grupo de produtos Electrical actuators
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AMV 30
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Rápido
Velocidade do atuador [s/mm] 3 s/mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality