Electrical actuators, AMV 86, Supply voltage [V] AC: 24

082G1460

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

AMV 86 24V 3s/mm 40mm 5000N

产品详情

Gross weight 11.02 Kilogram
Net weight 11.02 Kilogram
Volume 17.389 Liter
EAN 5702421513989

 

Actuator speed [s/mm] 3 s/mm
Actuator type Electrical
China RoHS compliance Out of scope
Closing force [N] 5000 N
Contain batteries No
Description AMV 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grade of enclosure IP54
Position feedback no - potentiometer needed
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety function No
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 85/86
SCIP 卷宗编号 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Supply voltage [V] AC 24 V
产品系列 Electrical actuators
功耗 [W] [额定] 24 W
型号 AMV 86
应用 HD HVAC 与 DH
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 40 mm
转换时间 [s] 0 "
速度类型 快速

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality