电动驱动器, ABV, 供电电压 [V] AC: 230

082F0051

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

ABV NC-220V AKT

产品详情

毛重 0.304 Kilogram
净重 0.304 Kilogram
容积 0.556 Liter
EAN 5702421509326

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NC-220V AKT
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 ABV NC
SCIP 卷宗编号 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
产品系列 Electrical actuators
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 9 W
型号 ABV
外壳防护等级 IP41
应用 供水温度
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 两点控制
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 60 °C
转换时间 [s] 0 "
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动器型号 热力气动
驱动器速度 [s/mm] 540 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality