冷藏室控制器, AK-RC113

080Z3222

功能: 冷藏室管理, 供电电压 [V] AC: 400, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品详情

毛重 7322 Gram
净重 7000 Gram
容积 16.2 Liter
EAN 5702428669092

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
产品名称 冷藏室控制器
产品系列 Evaporator and room control
供电电压 [V] AC 400 V
前端显示屏
功耗 [VA] 10 VA
功能 冷藏室管理
包装方式 单包装
型号 AK-RC113
审批 CE 认证
应用程序领域 冷凝机组
控制器类型 Optyma 控制器3 相 (4HP)
更多信息 电流范围 3kW/ 7-10A
最大压缩机数目 1 pc
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 1 pc
设备 包含 2 个传感器
通信类型 RS485 Modbus
阀输出类型 (TXV)
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality