气体探测传感器, DGS

080Z2809

传感器 1 类型: 半导体, null: 0 - 2000

产品详情

毛重 0.364 Kilogram
净重 0.25 Kilogram
容积 1.23 Liter
EAN 5702428557047

 

Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 气体探测传感器
产品系列 Sensors
传感器 1 类型 半导体
制冷剂(s) R1234yf
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大] 2000 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小] 0 ppm
功耗 [安培] 0.25 A
包装方式 单包装
反应延迟 [秒] 0 s
型号 DGS
所含部件 电缆填料函
校准证书
报警低限 [ppm] 传感器 1 500 ppm
报警高限 [ppm] 传感器 1 500 ppm
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最低] -35 °C
温度范围 [°C] [最高] 60 °C
温度范围 [°F] [最大] 140 °F
温度范围 [°F] [最小] -31 °F
电源电压 [伏] 交流 [最大] 27 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 21 V
相对湿度 (RH) [%] [最大] 90 %
相对湿度 (RH) [%] [最小] 15 %
设备 蜂鸣器和灯光
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality