Electron. control accessories, AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, Power Supply

080Z0057

包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品详情

毛重 0.092 Kilogram
净重 0.07 Kilogram
容积 0.193 Liter
EAN 5715162794753

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Yes
产品名称 电源
产品系列 Electron. control accessories
功能 Power supply, 24V DC, 0.63 Amp
包装方式 单包装
型号 Accessory
更多信息 Size: 18 x 90mm
每包数量 1 pc
用于产品 Power Supply
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 100 V
类型名称 AK-PS 063
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality