电子制冷机控制, ERC 211

080G3454

数字输入 (DI) [pc]: 0, 供电电压 [V] AC: 197 - 250, 包装方式: 多包装, 每包数量: 2

产品详情

毛重 186 Gram
净重 151 Gram
容积 0.458 Liter
EAN 5715162509050

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗产品名称 ERC21x, EKC 22x
SCIP 卷宗编号 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 电子制冷机控制
产品系列 Temperature controllers
产品配件 Electron. control accessories
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 ERC 211
审批 CE 认证
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
应用程序领域 冷藏展示柜
控制器类型 商业冷冻
数字输入 (DI) [pc] 0 pc
数字输出 (DO) [pc] 1 pc
模拟输入 (AI) [pc] 2 pc
每包数量 20 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大] 250 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 197 V
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality