程序控制器,15 个继电器, MCX15B2
080G0327
供电电压 [V] AC: 24 - 230, 通信类型: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, 包装方式: 多包装, 每包数量: 8
供电电压 [V] AC: 24 - 230, 通信类型: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, 包装方式: 多包装, 每包数量: 8
毛重 | 0.981 Kilogram |
净重 | 0.6 Kilogram |
Volume | 4.945 Liter |
EAN | 5715162508503 |
毛重 | 0.981 Kilogram |
净重 | 0.6 Kilogram |
Volume | 4.945 Liter |
EAN | 5715162508503 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Product Name Description | 程序控制器,15 个继电器 |
Supply voltage [V] DC [max] | 230 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 40 V |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Programmable controllers |
产品配件 | Electron. control accessories |
供电电压[V] DC [Max] | 230 V |
供电电压[V] DC [Min] | 40 V |
功耗 [W] [额定] | 15 W |
功能 | Programmable controllers |
包含接头套件 | 编号 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | MCX15B2 |
安装方法 | DIN 滑轨 |
实时时钟 | 是 |
审批 |
CE 认证 EAC UA UL Recognized |
数字输入 (DI) [pc] | 22 pc |
数字输出 (DO) [pc] | 15 pc |
显示器类型 | NO |
机箱防护等级 IP | IP40 |
模拟输入 (AI) [pc] | 10 pc |
模拟输出 (AO) [pc] | 6 pc |
每包数量 | 8 pc |
电源电压 [伏] 交流 [最大] | 230 V |
电源电压 [伏] 交流 [最小] | 24 V |
类型名称 | MCX15B2 |
蜂鸣器 | 常开 |
通信类型 |
1RS485 CANBUS ETHER USB |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Product Name Description | 程序控制器,15 个继电器 |
Supply voltage [V] DC [max] | 230 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 40 V |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Programmable controllers |
产品配件 | Electron. control accessories |
供电电压[V] DC [Max] | 230 V |
供电电压[V] DC [Min] | 40 V |
功耗 [W] [额定] | 15 W |
功能 | Programmable controllers |
包含接头套件 | 编号 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | MCX15B2 |
安装方法 | DIN 滑轨 |
实时时钟 | 是 |
审批 |
CE 认证 EAC UA UL Recognized |
数字输入 (DI) [pc] | 22 pc |
数字输出 (DO) [pc] | 15 pc |
显示器类型 | NO |
机箱防护等级 IP | IP40 |
模拟输入 (AI) [pc] | 10 pc |
模拟输出 (AO) [pc] | 6 pc |
每包数量 | 8 pc |
电源电压 [伏] 交流 [最大] | 230 V |
电源电压 [伏] 交流 [最小] | 24 V |
类型名称 | MCX15B2 |
蜂鸣器 | 常开 |
通信类型 |
1RS485 CANBUS ETHER USB |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |