控制面板, MMIGRS2

080G0294

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: CANBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 34

产品详情

毛重 0.252 Kilogram
净重 0.185 Kilogram
容积 1.1 Liter
EAN 5702428848954

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 12 V
UL evaluated Yes
产品名称 控制面板
产品系列 Programmable controllers
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 24 V
功耗 [W] [额定] 1.5 W
功能 可编程控制器
包含接头套件
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 MMIGRS2
安装方法 平板安装
显示器类型 LCD
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 34 pc
相似产品 080G0297
类型名称 MMIGRS2
蜂鸣器
通信类型 CANBUS
频率 [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality