程序控制器,6 个继电器, MCX06D

080G0112

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16

产品详情

毛重 0.35 Kilogram
净重 0.207 Kilogram
容积 1.883 Liter
EAN 5702423285372

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
产品名称 程序控制器,6 个继电器
产品系列 Programmable controllers
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
功耗 [W] [额定] 6 W
功能 可编程控制器
包含接头套件
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 MCX06D
安装方法 DIN 滑轨
实时时钟
审批 CE 认证
CMIM
EAC
GOST R
UL
接头套件产品编号 080G0179
数字输入 (DI) [pc] 8 pc
数字输出 (DO) [pc] 6 pc
显示器类型 LCD
机箱防护等级 IP IP40
模拟输入 (AI) [pc] 4 pc
模拟输出 (AO) [pc] 3 pc
每包数量 16 pc
电池数量 1
相似产品 080G0167
类型名称 MCX06D
蜂鸣器
通信类型 CANBUS
MODBUS
RS485
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality