Controlador programável, 6 relés, MCX06D

080G0111

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

Detalhes do produto

Peso bruto 0.334 Kilogram
Peso líquido 0.246 Kilogram
Volume 1.906 Liter
EAN 5702423285389

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cigarra Sim
Classificação da carcaça IP IP40
Consumo de energia [W] 6 W
Designação de tipo MCX06D
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 8 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Controlador programável
Grupo de produtos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores 080G0179
Kit de conectores incl. Sim
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto Controlador programável, 6 relés
PFAS content [Yes/No] No
Produto idêntico 080G0166
Qnt. do pacote 16 pc
REACH Candidate List substances No
Relógio em tempo real NÃO
Saídas analógicas (AO) [pc] 3 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 6 pc
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo MCX06D
Tipo de comunicação CANBUS
Tipo de display LCD
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality