编程秘钥, MMIMYK

080G0073

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 26

产品详情

毛重 0.246 Kilogram
净重 0.181 Kilogram
容积 1.109 Liter
EAN 5702428170680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 12 V
产品名称 编程秘钥
产品系列 Programmable controllers
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 12 V
功耗 [W] [额定] 2.5 W
功能 可编程控制器
包含接头套件
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 MMIMYK
安装方法 DIN 滑轨
可移动
实时时钟
接头套件产品编号 080G0176
显示器类型 OLED
更多信息 存储卡,数据记录器
机箱防护等级 IP IP20
每包数量 26 pc
电池数量 1
相似产品 080G0154
类型名称 MMIMYK4501260
蜂鸣器
通信类型 CANBUS
MODBUS
RS485
TTL

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality