压力变送器, DST P40I, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

078G5001

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P40I-1811-A1GB04-1

产品详情

毛重 0.112 Kilogram
净重 0.103 Kilogram
容积 0.251 Liter
EAN 5702428525985

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Sensor DST P40I + M
SCIP 卷宗编号 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -15 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 85 °C
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 6 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 87 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 ISO 1179-2
压力连接注意事项 A
压力连接类型 G
型号 DST P40I
审批 C UL US UL Recognized
CE 认证
最大过载压力 [巴] 12 bar
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] 0 °C
爆破压力 [巴] 12 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -25 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 Pg 9
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
脉冲缓冲器 No
规格,关键 DST P40I-1811-A1GB04-1
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality