检修恒温器; 带配件, B0

077B7101

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

型号: B0, 类型名称: 检修恒温器; 带配件, 用于产品: 饮料冷却柜, 制热开启温度 [°C]: 12.5, 制热断开温度 [°C]: 9.5, 制冷开启温度 [°C]: 5, 制冷断开温度 [°C]: 1.5, 毛细管长度[ mm ]: 1200

产品详情

毛重 0.136 Kilogram
净重 0.082 Kilogram
容积 0.59 Liter
EAN 5702424026585

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 检修套件
产品系列 Mechanical cold controls
制冷开启温度 [°C] 5 °C
制冷开启温度 [°F] 41 °F
制冷断开温度 [°C] 1.5 °C
制冷断开温度 [°F] 34.7 °F
制热开启温度 [°C] 12.5 °C
制热开启温度 [°F] 54.5 °F
制热断开温度 [°C] 9.5 °C
制热断开温度 [°F] 49.1 °F
包装方式 多包装
型号 B0
审批 CE 认证
每包数量 40 pc
毛细管长度 [英寸] 47.2 in
毛细管长度[ mm ] 1200 mm
用于产品 饮料冷却柜
类型名称 带配件
检修恒温器

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality