检修恒温器; 带配件, B0

077B7050

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

型号: B0, 类型名称: 检修恒温器; 带配件, 制热开启温度 [°C]: -2.8, 制热断开温度 [°C]: -11, 制冷开启温度 [°C]: -11, 制冷断开温度 [°C]: -23, 毛细管长度[ mm ]: 1200

产品详情

毛重 0.138 Kilogram
净重 0.128 Kilogram
EAN 5702424692117

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE No
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
产品名称 检修套件
产品系列 Mechanical cold controls
制冷开启温度 [°C] -11 °C
制冷开启温度 [°F] 12.2 °F
制冷断开温度 [°C] -23 °C
制冷断开温度 [°F] -9.4 °F
制热开启温度 [°C] -2.8 °C
制热开启温度 [°F] 27 °F
制热断开温度 [°C] -11 °C
制热断开温度 [°F] 12.2 °F
制热融霜 [°C] 6.5 °C
制热融霜 [°F] 43.7 °F
包装方式 多包装
型号 B0
审批 BEAB
CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
每包数量 40 pc
毛细管长度 [英寸] 47.2 in
毛细管长度[ mm ] 1200 mm
用于产品 warm defrost
1door refrigerators,
类型名称 带配件
检修恒温器

Accessories

Spare Parts

Replacement

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality