检修恒温器; 带配件, B0

077B7005

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

型号: B0, 类型名称: 检修恒温器; 带配件, 用于产品: 冰淇淋橱柜, 制热开启温度 [°C]: -7.8, 制热断开温度 [°C]: -15, 制冷开启温度 [°C]: -21, 制冷断开温度 [°C]: -32.5, 毛细管长度[ mm ]: 2300

产品详情

毛重 0.148 Kilogram
净重 0.13 Kilogram
容积 0.588 Liter
EAN 5702424006624

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 检修套件
产品系列 Mechanical cold controls
制冷开启温度 [°C] -21 °C
制冷开启温度 [°F] -5.8 °F
制冷断开温度 [°C] -32.5 °C
制冷断开温度 [°F] -26.5 °F
制热开启温度 [°C] -7.8 °C
制热开启温度 [°F] 18 °F
制热断开温度 [°C] -15 °C
制热断开温度 [°F] 5 °F
包装方式 多包装
型号 B0
审批 CE 认证
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
每包数量 40 pc
毛细管长度 [英寸] 90.5 in
毛细管长度[ mm ] 2300 mm
用于产品 冰淇淋橱柜
类型名称 带配件
检修恒温器

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality