检修恒温器, B4

077B7002

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

型号: B4, 类型名称: 检修恒温器, 用于产品: 冰箱; 带手动除霜, 制热开启温度 [°C]: 0, 制热断开温度 [°C]: -7.5, 制冷断开温度 [°C]: -22, 制冷断开温度 [°C]: -22, 毛细管长度[ mm ]: 1300

产品详情

毛重 140 Gram
净重 120 Gram
容积 0.588 Liter
EAN 5702424006563

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 检修套件
产品系列 Mechanical cold controls
制冷开启温度 [°C] -12 °C
制冷开启温度 [°F] 10.4 °F
制冷断开温度 [°C] -22 °C
制冷断开温度 [°F] -7.6 °F
制热开启温度 [°C] 0 °C
制热开启温度 [°F] 32 °F
制热断开温度 [°C] -7.5 °C
制热断开温度 [°F] 18.5 °F
制热融霜 [°C] 6 °C
制热融霜 [°F] 42.8 °F
包装方式 多包装
型号 B4
审批 CE 认证
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
每包数量 40 pc
毛细管长度 [英寸] 51.2 in
毛细管长度[ mm ] 1300 mm
用于产品 冰箱
带手动除霜
类型名称 检修恒温器
with accessoriess

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality