检修恒温器; 带配件, B0

077B7001

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

型号: B0, 类型名称: 检修恒温器; 带配件, 用于产品: 冰箱, 制热开启温度 [°C]: 2, 制热断开温度 [°C]: -5.5, 制冷开启温度 [°C]: -13.5, 制冷断开温度 [°C]: -25, 毛细管长度[ mm ]: 1300

产品详情

毛重 0.136 Kilogram
净重 0.126 Kilogram
容积 0.588 Liter
EAN 5702424006556

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 检修套件
产品系列 Mechanical cold controls
制冷开启温度 [°C] -13.5 °C
制冷开启温度 [°F] 7.7 °F
制冷断开温度 [°C] -25 °C
制冷断开温度 [°F] -13 °F
制热开启温度 [°C] 2 °C
制热开启温度 [°F] 35.6 °F
制热断开温度 [°C] -5.5 °C
制热断开温度 [°F] 22.1 °F
包装方式 多包装
型号 B0
审批 CE 认证
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
每包数量 40 pc
毛细管长度 [英寸] 51.2 in
毛细管长度[ mm ] 1300 mm
用于产品 冰箱
类型名称 带配件
检修恒温器

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality