恒温器, B0

077B1799

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

型号: B0, 制热开启温度 [°C]: -1.7, 制热断开温度 [°C]: -7.7, 制冷开启温度 [°C]: -8.8, 制冷断开温度 [°C]: -16.7, 毛细管长度[ mm ]: 1300

产品详情

毛重 89 Gram
净重 84 Gram
容积 0.262 Liter
EAN 5715255040965

 

Contain batteries No
In scope of WEEE No
产品名称 恒温器
产品系列 Mechanical cold controls
制冷开启温度 [°C] -8.8 °C
制冷断开温度 [°C] -16.7 °C
制热开启温度 [°C] -1.7 °C
制热断开温度 [°C] -7.7 °C
制热融霜 [°C] 3.1 °C
包装方式 工业包装
型号 B0
审批 BEAB
CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
每包数量 90 pc
毛细管长度[ mm ] 1300 mm
环境温度范围 [°C] [最低] -25 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 65 °C
终端 6,3 x 0,8 mm All
接线端,4 单线
调整位置 制冷
调节压力 [毫米汞柱] 700 mmHg

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality