恒温器, B0
077B0033
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
型号: B0, 类型名称: 标准恒温器, 用于产品: 冰箱, 制热开启温度 [°C]: 2.5, 制热断开温度 [°C]: -5, 制冷开启温度 [°C]: -13.5, 制冷断开温度 [°C]: -24.5, 毛细管长度[ mm ]: 1200
型号: B0, 类型名称: 标准恒温器, 用于产品: 冰箱, 制热开启温度 [°C]: 2.5, 制热断开温度 [°C]: -5, 制冷开启温度 [°C]: -13.5, 制冷断开温度 [°C]: -24.5, 毛细管长度[ mm ]: 1200
毛重 | 0.088 Kilogram |
净重 | 0.083 Kilogram |
容积 | 0.236 Liter |
EAN | 5702424004125 |
毛重 | 0.088 Kilogram |
净重 | 0.083 Kilogram |
容积 | 0.236 Liter |
EAN | 5702424004125 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | No |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
产品名称 | 恒温器 |
产品系列 | Mechanical cold controls |
制冷开启温度 [°C] | -13.5 °C |
制冷断开温度 [°C] | -24.5 °C |
制热开启温度 [°C] | 2.5 °C |
制热断开温度 [°C] | -5 °C |
包装方式 | 工业包装 |
型号 | B0 |
审批 |
BEAB CE 认证 EAC LLC CDC TYSK cURus |
每包数量 | 100 pc |
毛细管长度[ mm ] | 1200 mm |
环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
用于产品 | 冰箱 |
类型名称 | 标准恒温器 |
终端 | 6,3 x 0,8 mm All |
调整位置 | 热 |
调节压力 [毫米汞柱] | 760 mmHg |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | No |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
产品名称 | 恒温器 |
产品系列 | Mechanical cold controls |
制冷开启温度 [°C] | -13.5 °C |
制冷断开温度 [°C] | -24.5 °C |
制热开启温度 [°C] | 2.5 °C |
制热断开温度 [°C] | -5 °C |
包装方式 | 工业包装 |
型号 | B0 |
审批 |
BEAB CE 认证 EAC LLC CDC TYSK cURus |
每包数量 | 100 pc |
毛细管长度[ mm ] | 1200 mm |
环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 65 °C |
用于产品 | 冰箱 |
类型名称 | 标准恒温器 |
终端 | 6,3 x 0,8 mm All |
调整位置 | 热 |
调节压力 [毫米汞柱] | 760 mmHg |