恒温器, B0

077B0028

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

型号: B0, 类型名称: 标准恒温器, 用于产品: 饮料冷却柜, 制热开启温度 [°C]: 10.5, 制热断开温度 [°C]: 5, 制冷开启温度 [°C]: 3, 制冷断开温度 [°C]: -4.5, 毛细管长度[ mm ]: 1200

产品详情

毛重 0.088 Kilogram
净重 0.088 Kilogram
容积 0.236 Liter
EAN 5702424005948

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 恒温器
产品系列 Mechanical cold controls
制冷开启温度 [°C] 3 °C
制冷断开温度 [°C] -4.5 °C
制热开启温度 [°C] 10.5 °C
制热断开温度 [°C] 5 °C
包装方式 工业包装
型号 B0
审批 BEAB
CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
每包数量 100 pc
毛细管长度[ mm ] 1200 mm
环境温度范围 [°C] [最低] -25 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 65 °C
用于产品 饮料冷却柜
类型名称 标准恒温器
终端 6,3 x 0,8 mm All
调整位置 制冷
调节压力 [毫米汞柱] 760 mmHg

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality