压力变送器, DST P110, 0.00 bar - 30.00 bar, 0.00 psi - 435.00 psi

075G4069

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: DST P110-C831-A5BF08-0

产品详情

毛重 0.071 Kilogram
净重 0.059 Kilogram
EAN 5702424589585

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 3
CE evaluated Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
TEB 内部 CTR ±FS [%] 2 %
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 100 °C
削波等级低 4
削波等级高 20
包装方式 工业包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力单元 Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 30 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 435 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 7/16-20
压力连接标准 SAE J513 45° 喇叭口
压力连接类型 UNF
国际物品编号 5702424589585
型号 DST P110
外壳材料 304L
接触液体部件材质 304L/316L
故障信号等级 21.5
最大反应时间 [毫秒] 2 ms
最大过载压力 [巴] 120 bar
最大过载压力 [磅英寸] 1740 psi
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 60 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
电气接头颜色 Black
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接标准 IEC 61076-2-101
相似产品 075G1092
脉冲缓冲器 No
规格,关键 DST P110-C831-A5BF08-0
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality