压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 17.00 bar, 0.00 psi - 246.50 psi

075G4062

电气连接: 卡口, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: DST P140-C416-E8AC04-0

产品详情

毛重 0.067 Kilogram
净重 0.056 Kilogram
容积 0.163 Liter
EAN 5702424233327

 

+ 供电 针脚 1
+ 输出 针脚 3
- 公共 针脚 2
CE evaluated Yes
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB 内部 CTR ±FS [%] 2 %
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 135 °C
供电电压[V] DC 5 V
包装方式 工业包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 17 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 246.5 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 1/4-18
压力连接标准
压力连接类型 NPT
国际物品编号 5702424233327
型号 DST P140
外壳材料 304L
接触液体部件材质 304L/316L
最大反应时间 [毫秒] 2 ms
最大过载压力 [巴] 68 bar
最大过载压力 [磅英寸] 986 psi
机箱防护等级 IP IP69K
每包数量 60 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 135 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 125 °C
电气接头颜色 Black
电气连接 卡口
电气连接尺寸 3 针脚
电气连接标准 ISO 15170-A1-3.1-AU
电源电压的比率电压 [%] [最大] 90 %
电源电压的比率电压 [%] [最小] 10 %
相似产品 075G1084
脉冲缓冲器 No
规格,关键 DST P140-C416-E8AC04-0
输出信号 Ratio metric

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality