压力变送器, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4053

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-2011-C2GB04-1

产品详情

毛重 0.07 Kilogram
净重 0.058 Kilogram
EAN 5702424063719

 

+ 供电 针脚 B
- 公共 针脚 A
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB 内部 CTR ±FS [%] 3 %
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 100 °C
削波等级低 3.8
削波等级高 20.5
包装方式 工业包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 10 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 145 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 1/4-A
压力连接标准 ISO 1179-2
压力连接类型 G
国际物品编号 5702424063719
型号 DST P140
外壳材料 304L
审批 CE 认证
C UL US UL Recognized
接触液体部件材质 304L/316L
故障信号等级 21.5
最大反应时间 [毫秒] 2 ms
最大过载压力 [巴] 40 bar
最大过载压力 [磅英寸] 580 psi
机箱防护等级 IP IP69K
每包数量 60 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
电气接头颜色 Black
电气连接 Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸 3 针脚
电气连接标准 150.2 SERIES
相似产品 075G1075
脉冲缓冲器 No
规格,关键 DST P140-2011-C2GB04-1
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality