Pressure transmitter, DST P140, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.5 psi

075G1275

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4-A, Specification key: DST P140-8531-A5GB04-1

产品详情

毛重 0.064 Kilogram
净重 0.055 Kilogram
容积 0.086 Liter
EAN 5715255035695

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 3
Contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB 内部 CTR ±FS [%] 3 %
产品名称 Pressure transmitter
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 100 °C
削波等级低 3.8
削波等级高 20.5
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低] -1 bar
压力范围 [巴] [最高] 3 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 43.5 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] -14.5 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 1/4-A
压力连接标准 ISO 1179-2
压力连接类型 G
国际物品编号 5715255035695
型号 DST P140
外壳材料 304L
审批 C UL US UL Recognized
CE 认证
接触液体部件材质 304L/316L
最大反应时间 [毫秒] 2 ms
最大过载压力 [巴] 15 bar
最大过载压力 [磅英寸] 217 psi
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 64 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
电气接头颜色 Black
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接标准 IEC 61076-2-101
相似产品 075G4219
脉冲缓冲器 No
规格,关键 DST P140-8531-A5GB04-1
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality