压力变送器, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

075G1018

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: DST P110-DG36-C2BF08-0

产品详情

毛重 0.072 Kilogram
净重 0.062 Kilogram
容积 0.084 Liter
EAN 5702428543361

 

+ 供电 针脚 B
+ 输出 针脚 C
- 公共 针脚 A
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB 内部 CTR ±FS [%] 3 %
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 135 °C
削波等级低 4
削波等级高 99
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力单元 Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低] -1 bar
压力范围 [巴] [最高] 34 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 493 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] -14.5 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 7/16-20
压力连接标准 SAE J513 45° 喇叭口
压力连接类型 UNF
国际物品编号 5702428543361
型号 DST P110
外壳材料 304L
接触液体部件材质 304L 316L
故障信号等级 2
最大反应时间 [毫秒] 2 ms
最大过载压力 [巴] 139 bar
最大过载压力 [磅英寸] 2016 psi
机箱防护等级 IP IP69K
每包数量 64 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 125 °C
电气接头颜色 Black
电气连接 Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸 3 针脚
电气连接标准 150.2 SERIES
电源电压的比率电压 [%] [最大] 90 %
电源电压的比率电压 [%] [最小] 10 %
相似产品 075G4007
脉冲缓冲器 No
规格,关键 DST P110-DG36-C2BF08-0
输出信号 Ratio metric

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality