Gas sensor, DST GR32, R32

073G5020

Alarm threshold [LFL %]: 12, Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24.00, Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Mini Mate-N-Lok, Electrical connection size: 6 pin, Output signal: Dual, Specification key: DST GR32-AB-12-0AAB-LC003-M

产品详情

毛重 59.85 Gram
净重 46 Gram
容积 0.186 Liter
EAN 5715162987735

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 12
CE evaluated Yes
Communication configuration Danfoss Default
Contain batteries No
Enclosure design Round Ø6 black
Flame rating UL 94 V-0
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Recovery time [min] <5
Response time [S] <15
Supply voltage [V] DC 24 V
产品名称 Gas sensor
产品系列 Sensors
供电电压 [V] AC 24 V
制冷剂(s) R32
包装方式 多包装
压力范围 [巴] [最低] 0.7 bar
压力范围 [巴] [最高] 1.2 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 17.4 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 10.15 psi
国际物品编号 5715162987735
型号 DST GR32
外壳材料 PA66 25% Glass fiber
审批 CE 认证
C UL US UL Recognized
工作温度 [°C] [最低] -40 °C
工作温度 [°C] [最高] 80 °C
工作温度 [°F] [最小] -40 °F
工作温度 [°F] [最高] 175 °F
最大供电电流 [毫安] 300 mA
机箱防护等级 IP IP54
每包数量 20 pc
测量范围 [°C] [最低] -40 °C
测量范围 [°C] [最高] 80 °C
测量范围 [°F] [最低] -40 °F
测量范围 [°F] [最高] 175 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 95 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 200 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 Mini Mate-N-Lok
电气连接尺寸 6 pin
电气连接标准 EN 60529
相似产品 0732020
相对湿度条件 0 - 100
规格,关键 DST GR32-AB-12-0AAB-LC003-M
输出信号 Dual

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality