配件,传感器, 电缆

073G0102

包装方式: 工业包装, 每包数量: 40

产品详情

毛重 211 Gram
净重 179 Gram
EAN 5715162959961

 

Contain batteries No
产品名称 电缆
产品系列 Accessories, sensors
包装方式 工业包装
型号 Accessory
所含部件 Cable with plug 2,50 m I/40
每包数量 40 pc
用于产品 DST G
电气连接 Mini Mate-N-Lok
电气连接尺寸 6 pin
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电缆温度范围 [°C] [最低] -40 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 80 °C
电缆类型 Multi conductor
电缆长度 100 in
电缆长度 [m] 2.5 m
线缆[件] 6 pc

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality