BFPM 的完整控制装置 - VIESSMANN

071N4052

BFPM 的完整控制装置 - VIESSMANN

产品详情

毛重 0.39 Kilogram
净重 0.389 Kilogram
Volume 2.744 Liter
EAN 5702425082009

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description BFPM 的完整控制装置 - VIESSMANN
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
产品系列 Accessories for Burner Components
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 60 °C
包装方式 工业包装
型号 Accessories for BFPM
备注 Controller for BFPM motor pump units
审批 CE 认证
每包数量 5 pc
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 60 °C
电源峰值电压 [V] [最低] 207 V
电源峰值电压 [V] [最高] 253 V
电源电压 [V] 230 V
电源电压 [V] [最低] 220 V
电源电压 [V] [最高] 240 V
系列 BFPM

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality