泵, BFP 21 LE, 24 L/h, 喷嘴/压力出口: L

071N2135

BFP 21 L3L LE

Detaily produktu

毛重 1.134 Kilogram
净重 1.133 Kilogram
容积 1.518 Liter
EAN 5702425081767

 

Rotation L
Biofuel blend 10
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description BFP 21 L3L LE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Produktová skupina Pumps
Schválení CE
UKCA
DIN CERTCO
SCIP dossier no. f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP dossier product name Oil pump BFP 21
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ BFP 21 LE
UL evaluated Out of scope
一段或二段 1
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 70 °C
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
关闭功能 切断
出厂压力设置 [bar] 10 bar
功耗 [W] [额定] 42 W
包装方式 工业包装
吸油管真空压力 [bar] [最高] 0.4 bar
喷嘴/压力出口 L
备注 旋转方向和喷嘴/压力出口都是从泵的轴端视角来指定。
外壳防护等级 IP40
定义点 [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
最高供油压力 [bar] [最高] 2 bar
最高压力 [bar] [最低] 7 bar
最高压力 [bar] [最高] 16.5 bar
每包数量 10 pc
油泵转速 [op/min] 3450 op/min
流量 [l/h] 24 L/h
流量组 0-24
流量范围 [l/h] [最低] 0 L/h
流量范围 [l/h] [最高] 24 L/h
煤油压力 [Bar] [最高] 12 bar
燃油型号 煤油/轻油
环境温度 [°C] [最低] -20 °C
环境温度 [°C] [最高] 70 °C
电源电压 [V] 24 V
电源电压 [V] [最低] 21.6 V
电源电压 [V] [最高] 26.4 V
管接头 单管
粘度 [cSt] [最低] 1.3 cSt
粘度 [cSt] [最高] 12 cSt
系列 BFP
级数 1
线圈电压 [V] 24
线圈电流 DC
线圈能耗 [W] 9 W
起动力矩 [Nm] [最高] 0.1 N-m
转速 [rpm] [最低] 2400 rpm
转速 [rpm] [最高] 3450 rpm
轴上的平面/键 1 个平面
轴直径 [mm] 8 mm
过滤器类型 筒形
过滤器精度 [µm] 200
过滤器面积 [cm²] 11 cm²
驱动器型号 NC(常闭)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality