泵, BFP 21 LE, 24 L/h, 喷嘴/压力出口: L

071N2113

BFP 21L3L LE

产品详情

毛重 1.1 Kilogram
净重 1.099 Kilogram
容积 1.124 Liter
EAN 5702425025563

 

旋转 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description BFP 21L3L LE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Oil pump BFP 21 L3L LE
SCIP 卷宗编号 a3b5dbef-eba0-4ff4-b20f-3d7b7aa11c1c
UL evaluated Out of scope
一段或二段 1
产品系列 Pumps
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 70 °C
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
关闭功能 切断
出厂压力设置 [bar] 10 bar
功耗 [W] [额定] 42 W
包装方式 工业包装
吸油管真空压力 [bar] [最高] 0.4 bar
喷嘴/压力出口 L
型号 BFP 21 LE
备注 旋转方向和喷嘴/压力出口都是从泵的轴端视角来指定。
外壳防护等级 IP40
定义点 [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
审批 CE 认证
UKCA
DIN CERTCO
Intertek Semko
最高供油压力 [bar] [最高] 2 bar
最高压力 [bar] [最低] 7 bar
最高压力 [bar] [最高] 16.5 bar
每包数量 10 pc
油泵转速 [op/min] 3450 op/min
流量 [l/h] 24 L/h
流量组 0-24
流量范围 [l/h] [最低] 0 L/h
流量范围 [l/h] [最高] 24 L/h
煤油压力 [Bar] [最高] 12 bar
燃油型号 煤油/轻油
环境温度 [°C] [最低] -20 °C
环境温度 [°C] [最高] 70 °C
生物燃料混合物 10
电源峰值电压 [V] [最低] 207 V
电源峰值电压 [V] [最高] 253 V
电源电压 [V] 230 V
电源电压 [V] [最低] 220 V
电源电压 [V] [最高] 240 V
管接头 双管
粘度 [cSt] [最低] 1.3 cSt
粘度 [cSt] [最高] 12 cSt
系列 BFP
级数 1
线圈电压 [V] 220 - 230
线圈电流 AC
线圈能耗 [W] 9 W
起动力矩 [Nm] [最高] 0.1 N-m
转速 [rpm] [最低] 2400 rpm
转速 [rpm] [最高] 3450 rpm
轴上的平面/键 1 个平面
轴直径 [mm] 8 mm
过滤器类型 筒形
过滤器精度 [µm] 200
过滤器面积 [cm²] 11 cm²
驱动器型号 NC(常闭)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality