常闭阀的电缆, 500 mm

071G2200

常闭阀的电缆, 500 mm

产品详情

毛重 0.041 Kilogram
净重 0.038 Kilogram
Volume 0.002 Liter
EAN 5702425054532

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description 常闭阀的电缆, 500 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
产品系列 Accessories for Burner Components
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
包装方式 多包装
型号 Accessories for BFP
审批 CE 认证
UL
每包数量 100 pc
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 80 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality