泵, RSA, 180.00 L/h, 喷嘴/压力出口: L

070L3482

RSA 95

产品详情

毛重 2.564 Kilogram
净重 2.431 Kilogram
容积 3.37 Liter
EAN 5702425002120

 

旋转 L
Biofuel blend 100
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description RSA 95
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Oil pumps - RSA 095
SCIP 卷宗编号 f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
一段或二段 1
产品系列 Pumps
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
储存温度 [°C] [最低] -25 °C
储存温度 [°C] [最高] 120 °C
关闭功能 关断
出厂压力设置 [bar] 10 bar
功耗 [W] [额定] 161 W
包装方式 多包装
吸油管真空压力 [bar] [最高] 0.4 bar
喷嘴/压力出口 L
型号 RSA
备注 旋转方向和喷嘴/压力出口都是从泵的轴端视角来指定。
定义点 [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
审批 CE 认证
最高供油压力 [bar] [最高] 4 bar
最高压力 [bar] [最低] 5.5 bar
最高压力 [bar] [最高] 21 bar
每包数量 6 pc
油泵转速 [op/min] 3600 op/min
流量 [l/h] 180 L/h
流量组 150-299
流量范围 [l/h] [最低] 150 L/h
流量范围 [l/h] [最高] 299 L/h
煤油压力 [Bar] [最高] 12 bar
燃油型号 煤油/轻油
特制弹簧压力范围 [最低] 1 bar
特制弹簧压力范围 [最高] 5 bar
环境温度 [°C] [最低] -20 °C
环境温度 [°C] [最高] 120 °C
管接头 双管
粘度 [cSt] [最低] 1.3 cSt
粘度 [cSt] [最高] 18 cSt
系列 RS
级数 1
起动力矩 [Nm] [最高] 0.3 N-m
转速 [rpm] [最低] 1400 rpm
转速 [rpm] [最高] 3600 rpm
轴上的平面/键 1 个平面
轴直径 [in] 7/16
过滤器类型 环形
过滤器精度 [µm] 150
过滤器面积 [cm²] 170 cm²

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality