Hot gas bypass regulator, TCHE
068U4558
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -5 - 5, Orifice capacities [kW]: 13.00, Pressure equalization: Externally equalized
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -5 - 5, Orifice capacities [kW]: 13.00, Pressure equalization: Externally equalized
毛重 | 0.193 Kg |
净重 | 0.179 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702428410229 |
毛重 | 0.193 Kg |
净重 | 0.179 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702428410229 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Hot gas bypass regulator |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | TU/TC |
SCIP 卷宗编号 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Press. and temp. regul. valves |
产品配件 | TXV 配件 |
出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R410A |
包装方式 | 工业包装 |
压力平衡 | 外部平衡 |
可维修 | 编号 |
型号 | TCHE |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
平衡管连接类型 | 焊接,ODF |
所含部件 | 感温包绑扎带 |
方向 | 角型 |
最高工作压力 [bar] | 45.5 bar |
最高工作压力 [psig] | 660 psig |
每包数量 | 45 pc |
毛细管长度 [英寸] | 35 in |
毛细管长度[ mm ] | 900 mm |
流体组 | 2 |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 激光蚀刻单向箭头 |
温度范围 [°C] [最低] | -5 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 5 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 41 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 23 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
相似产品 | 068U4587 |
过热度设定 | 可调节 |
进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 双金属:钢/铜 |
阀体材料 | 不锈钢 |
阀芯容量 [TR] | 3.8 TR |
阀芯容量 [千瓦] | 13 kW |
阀芯尺寸 | 4 |
静态过热度 (SS) [°C] | 2 °C |
静态过热度 (SS) [°F] | 3.6 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Hot gas bypass regulator |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | TU/TC |
SCIP 卷宗编号 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Press. and temp. regul. valves |
产品配件 | TXV 配件 |
出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R410A |
包装方式 | 工业包装 |
压力平衡 | 外部平衡 |
可维修 | 编号 |
型号 | TCHE |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
平衡管连接类型 | 焊接,ODF |
所含部件 | 感温包绑扎带 |
方向 | 角型 |
最高工作压力 [bar] | 45.5 bar |
最高工作压力 [psig] | 660 psig |
每包数量 | 45 pc |
毛细管长度 [英寸] | 35 in |
毛细管长度[ mm ] | 900 mm |
流体组 | 2 |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 激光蚀刻单向箭头 |
温度范围 [°C] [最低] | -5 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 5 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 41 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 23 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
相似产品 | 068U4587 |
过热度设定 | 可调节 |
进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 双金属:钢/铜 |
阀体材料 | 不锈钢 |
阀芯容量 [TR] | 3.8 TR |
阀芯容量 [千瓦] | 13 kW |
阀芯尺寸 | 4 |
静态过热度 (SS) [°C] | 2 °C |
静态过热度 (SS) [°F] | 3.6 °F |