用于膨胀阀的阀芯, ORF, R404A; R404A/R452A; R410A; R134a/R513A; R23; R407C; R452A; R404A/R507A; R513A; R448A; R450A; R22/R407C; R449A

068U4099

温度范围 [°C]: -40 - 10

产品详情

毛重 0.048 Kilogram
净重 0.043 Kilogram
容积 0.043 Liter
EAN 5702428051453

 

BleedFlow [Nccm/min] 15200±6000
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
产品名称 用于膨胀阀的阀芯
产品系列 Expansion valves
产品配件 TXV 配件
制冷剂(s) R22/R407C
R23
R407C
R410A
R134a/R513A
R448A
R449A
R404A/R507A
R404A
R404A/R452A
R450A
R452A
R513A
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 ORF
审批 EAC
LLC CDC TYSK
方向 直通型
每包数量 9 pc
泻流口 [%] 15 %
流体组 1
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 10 °C
温度范围 [°F] [最大] 50 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
用于产品 TCAE
目录 Art. 4, par. 3
阀芯尺寸 3
零件计划名称 TCA
额定制冷量 R513A,范围 N [kW] 16.5 kW
额定制冷量 R513A,范围 N [TR] 4.7 TR
额定容量R134a,范围 N [TR] 5.2 TR
额定容量R134a,范围 N [千瓦] 18 kW
额定容量R22,范围 B [TR] 2.8 TR
额定容量R22,范围 B [千瓦] 9.8 kW
额定容量R22,范围 N [TR] 7.5 TR
额定容量R22,范围 N [千瓦] 26.5 kW
额定容量R404A,范围 N [TR] 5.7 TR
额定容量R404A,范围 N [千瓦] 20 kW
额定容量R407C,范围 N [TR] 8.1 TR
额定容量R407C,范围 N [千瓦] 28.5 kW
额定容量R410A,范围 N [TR] 9.8 TR
额定容量R410A,范围 N [千瓦] 34 kW
额定容量R507,范围 N [TR] 5.7 TR
额定容量R507,范围 N [千瓦] 20 kW
额定容量状况范围 N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
额定容量状况范围 N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality