热力膨胀阀, TUBE, R410A

068U1763

温度范围 [°C]: -40 - 10, 阀芯容量 [千瓦]: 5.9, 阀芯容量 [TR]: 1.7, 压力平衡: 外部平衡

产品详情

毛重 0.17 Kilogram
净重 0.153 Kilogram
容积 0.499 Liter
EAN 5702428018708

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Seal No
产品名称 热力膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 TXV 配件
出口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R410A
包装方式 工业包装
压力平衡 外部平衡
可维修 编号
型号 TUBE
审批 EAC
LLC CDC TYSK
平衡尺寸 [英寸] 1/4 in
平衡管连接类型 焊接,ODF
所含部件 感温包绑扎带
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 45.5 bar
最高工作压力 [psig] 660 psig
每包数量 45 pc
毛细管长度 [英寸] 31 in
毛细管长度[ mm ] 800 mm
流体组 2
流向 双向流
流向指示仪 激光蚀刻单向箭头
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 10 °C
温度范围 [°F] [最大] 50 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
目录 Art. 4, par. 3
过热度设定 可调节
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质 双金属:钢/铜
阀体材料 不锈钢
阀芯容量 [TR] 1.7 TR
阀芯容量 [千瓦] 5.9 kW
阀芯尺寸 5
静态过热度 (SS) [°C] 5 °C
静态过热度 (SS) [°F] 9 °F
额定容量状况范围 N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
额定容量状况范围 N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality