热力膨胀阀, TD 1, R404A

068N5609

温度范围 [°C]: -40 - 10, 阀芯容量 [千瓦]: 1.13, 阀芯容量 [TR]: 0.32, 压力平衡: 内部平衡

產品詳情

毛重 0.15 Kilogram
净重 0.122 Kilogram
容积 0.474 Liter
EAN 5702424229788

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MWP 500 psig
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 SA7200
元件最高溫度 [°C] 100 °C
元件最高溫度 [°F] 210 °F
入口尺寸 6 mm
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R404A
出口尺寸 [mm] 10 mm
出口連接類型 軟焊, ODF
出廠設定 5.13 bar
包装方式 工业包装
包裝數量 32 pc
原厂设置 [磅英寸表压] 74.4 psig
可维修 编号
可調整 No
型號 TD 1
壓力平衡 內平衡
工況,範圍 N [公制] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
工況,範圍 N [英制] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
平衡流口 [是/否] 编号
方向 角型
最高工作压力 [bar] 34 bar
毛細管 750 mm
毛細管長度 30 in
流動方向指示 壓印單向箭頭
流向 单向
溫度範圍 [°C] [最大值] 10 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 50 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 感溫式膨脹閥套件套件
產品群組 Expansion valves
產品配件 TXV 配件
芯子流口容量 1.13 kW
芯子流口容量 [TR] 0.32 TR
芯子流口尺寸 1
認証 C UL US 列出
EAC
LLC CDC TYSK
連接材質
過濾器 整合的
阀体材料 黄铜
靜態過熱度 (SS) [°C] 4 °C
靜態過熱度 (SS) [°F] 7.2 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality