热力膨胀阀, TEA 20-12, R717

068G6005

温度范围 [°C]: -50 - 0, 压力平衡: 外部平衡

产品详情

毛重 2.47 Kilogram
净重 2.282 Kilogram
容积 6.248 Liter
EAN 5702422012658

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TEA/TEAT/TEVA
SCIP 卷宗编号 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 热力膨胀阀
产品描述 恒温膨胀阀件
产品系列 Expansion valves
产品配件 法兰
制冷剂(s) R717
包装方式 单包装
压力平衡 外部平衡
可维修 TXV 备件
型号 TEA 20-12
审批 EAC
平衡接头 焊接变径管 6.5 mm
平衡管连接类型 M
所含部件 焊接螺纹接头
方向 直通型
最大测试压力 [巴] 28.5 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 413 psig
最高工作压力 [bar] 19 bar
最高工作压力 [psig] 276 psig
每包数量 1 pc
毛细管长度 [英寸] 192 in
毛细管长度[ mm ] 5000 mm
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 0 °C
温度范围 [°F] [最大] 32 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
目录 Art. 3, par. 3
过热度设定 可调节
连接尺寸 [in] 1/2 in
连接类型 焊接法兰
阀体材料 铸铁 GGG40.3
额定容量 R717 [TR] 12 TR
额定容量 R717 [千瓦] 42 kW
额定容量状况 [IMP] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
额定容量状况 [SI] 过冷度=4K
tcond=32 °C
tevap=15 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality