China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv值 [gal/min] |
0.13 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv 值 [立方米/小时] |
0.114 m³/h |
Product Name Description |
电子膨胀阀 |
SCIP 卷宗编号 |
d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
产品系列 |
Expansion valves |
产品配件 |
Electric valve accessories |
介质温度范围 [°C] [最低] |
-50 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] |
60 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] |
140 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] |
-58 °F |
出口尺寸 [英寸] |
1/2 in |
出口接口类型 |
焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R23 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R469A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
功能 |
常闭 |
包装方式 |
工业包装 |
可维修 |
Electric valve spare parts |
型号 |
AKV 10P6 |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC EURO-TYSK |
手动操作选项 |
编号 |
方向 |
角型 |
最大工作压差 [bar/psi] |
42 bar/609 psi Coil Dependent |
最小开启压差 [巴] |
0 bar |
最小开启压差 [磅英寸] |
0 psi |
最高工作压力 [bar] |
90 bar |
最高工作压力 [psig] |
1305 psig |
每包数量 |
16 pc |
流口尺寸 [毫米] |
1.7 mm |
环境温度 |
-50 - 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] |
120 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] |
-58 °F |
类型名称 |
电子膨胀阀 |
线圈 |
编号 |
进口尺寸 [英寸] |
3/8 in |
进口接口类型 |
焊接,ODF |
额定容量 R744 [千瓦] |
13.2 kW |
驱动器系统 [毫米] |
13.5 mm |