电磁阀, EV227B, 功能: 常闭, G, 1/2, 2.5 m³/h, EPDM

068F4052

阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 0.344 Kilogram
净重 0.321 Kilogram
容积 0.338 Liter
EAN 5702422158899

 

Application 打开
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 2.9 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 2.5 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EV227B 10-22 - solenoid valve
SCIP 卷宗编号 e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
介质建议 Water & Brine
介质温度范围 [°C] [最低] -35 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 60 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 140 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -31 °F
估计关闭时间,水 [毫秒] 300 ms
估计打开时间,水 [毫秒] 60 ms
功能 常闭
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 5 bar
压差 [巴] [最小] 0.1 bar
压差 [磅英寸] [最大] 73 psi
压差 [磅英寸] [最小] 1.45 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV227B
密封材料 EPDM
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 232 psig
最大环境温度. 50 °C
最大环境温度. 122 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 15 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 12 mm
流口尺寸含量 [英寸] 1/2 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV227B 12
规格,关键 EV227B 12B G 12E NC000
运行 伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 黄铜
连接尺寸 [in] 1/2
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 黄铜
零件计划名称 EV227B
驱动器 B
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality