电子膨胀阀, AKVA 10-6, 不锈钢
068F3286
出口尺寸 [英寸]: 3/4 in, 进口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.103
出口尺寸 [英寸]: 3/4 in, 进口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.103
毛重 | 0.467 Kilogram |
净重 | 0.406 Kilogram |
Volume | 1.172 Liter |
EAN | 5702428058506 |
毛重 | 0.467 Kilogram |
净重 | 0.406 Kilogram |
Volume | 1.172 Liter |
EAN | 5702428058506 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv值 [gal/min] | 0.119 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.103 m³/h |
Product Name Description | 电子膨胀阀 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | Electric valve accessories |
介质温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
兼容 Danfoss 控制器 |
EKC 315A EKE 347 |
内置过滤器大小 [微米] | 100 µm |
出口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
出口接口类型 | 焊接连接 |
制冷剂(s) |
R744 R717 |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | Electric valve spare parts |
型号 | AKVA 10-6 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
工作原理 | PWM |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 18 bar |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 18 bar |
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 260 psi |
最小开启压差 [巴] | 0 bar |
最小开启压差 [磅英寸] | 0 psi |
最高工作压力 [bar] | 42 bar |
最高工作压力 [psig] | 610 psig |
每包数量 | 18 pc |
流口尺寸 [毫米] | 1.55 mm |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
环境温度 | -50 - 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
类型名称 | 电子膨胀阀 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
进口接口类型 | 焊接连接 |
连接件材质 | 低温铸钢 |
阀体材料 | 不锈钢 |
零件计划名称 | AKVA |
额定容量 R717 [千瓦] | 40 kW |
额定容量状况 [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
额定容量状况 [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap=5 |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv值 [gal/min] | 0.119 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.103 m³/h |
Product Name Description | 电子膨胀阀 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | Electric valve accessories |
介质温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
兼容 Danfoss 控制器 |
EKC 315A EKE 347 |
内置过滤器大小 [微米] | 100 µm |
出口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
出口接口类型 | 焊接连接 |
制冷剂(s) |
R744 R717 |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | Electric valve spare parts |
型号 | AKVA 10-6 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
工作原理 | PWM |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 18 bar |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 18 bar |
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 260 psi |
最小开启压差 [巴] | 0 bar |
最小开启压差 [磅英寸] | 0 psi |
最高工作压力 [bar] | 42 bar |
最高工作压力 [psig] | 610 psig |
每包数量 | 18 pc |
流口尺寸 [毫米] | 1.55 mm |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
环境温度 | -50 - 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
类型名称 | 电子膨胀阀 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
进口接口类型 | 焊接连接 |
连接件材质 | 低温铸钢 |
阀体材料 | 不锈钢 |
零件计划名称 | AKVA |
额定容量 R717 [千瓦] | 40 kW |
额定容量状况 [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
额定容量状况 [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap=5 |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |