Solenoid valve, EVT 1.2, Function: NC

068F0622

Refrigerants: R744, Kv value [m³/h]: 0.050, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Stainless steel, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet size [mm]: 6.00, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18

产品详情

毛重 268 Gram
净重 220 Gram
Volume 1.565 Liter
EAN 5715162438749

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 0.06 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 0.05 m³/h
Min. PD keep open [bar] 0 bar
Min. PD keep open [psi] 0 psi
Product Name Description Solenoid valve
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] 0 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 150 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 302 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -32 °F
出口尺寸 [毫米] 6 mm
出口接口类型 焊接,ODM
制冷剂(s) R744
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 电磁阀备件
型号 EVT 1.2
手动操作选项 编号
方向 角型
最大工作压差 [bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
最小开启压差 [巴] 0 bar
最小开启压差 [磅英寸] 0 psi
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2030 psig
每包数量 18 pc
流口尺寸 [毫米] 1.2 mm
润滑剂兼容性 PAG
POE
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -104 °F
相似产品 068F0626
线圈 编号
进口尺寸 [毫米] 6 mm
进口接口类型 焊接,ODM
连接件材质 不锈钢
阀体材料 黄铜
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality