电磁阀, EVT 2.0, 功能: 常闭
068F0601
制冷剂(s): R744, Kv 值 [立方米/小时]: 0.100, 最高工作压力 [bar]: 140.0, 连接件材质: 铜, 包装方式: 多包装, 每包数量: 18
制冷剂(s): R744, Kv 值 [立方米/小时]: 0.100, 最高工作压力 [bar]: 140.0, 连接件材质: 铜, 包装方式: 多包装, 每包数量: 18
毛重 | 294 Gram |
净重 | 240 Gram |
Volume | 1.183 Liter |
EAN | 5715162438763 |
毛重 | 294 Gram |
净重 | 240 Gram |
Volume | 1.183 Liter |
EAN | 5715162438763 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv值 [gal/min] | 0.1 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.1 m³/h |
Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
Product Name Description | 电磁阀 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | 0 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -32 °F |
出口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R744 |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVT 2.0 |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 角型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
最小开启压差 [巴] | 2 bar |
最小开启压差 [磅英寸] | 29 psi |
最高工作压力 [bar] | 140 bar |
最高工作压力 [psig] | 2030 psig |
每包数量 | 18 pc |
流口尺寸 [毫米] | 2 mm |
润滑剂兼容性 |
PAG POE |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 122 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -104 °F |
相似产品 | 068F0627 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv值 [gal/min] | 0.1 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.1 m³/h |
Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
Product Name Description | 电磁阀 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | 0 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -32 °F |
出口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R744 |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVT 2.0 |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 角型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
最小开启压差 [巴] | 2 bar |
最小开启压差 [磅英寸] | 29 psi |
最高工作压力 [bar] | 140 bar |
最高工作压力 [psig] | 2030 psig |
每包数量 | 18 pc |
流口尺寸 [毫米] | 2 mm |
润滑剂兼容性 |
PAG POE |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 122 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -104 °F |
相似产品 | 068F0627 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |