Acessórios do produto |
Acessórios TXV |
Ajuste do superaquecimento |
Ajustável |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] |
Delta tsuct=7 °F tcond=104 °F tevap=28 °F |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] |
Delta tsuct=4K tcond=40 °C tevap=-2.0 °C |
Capacidade do orifício [kW] |
3.2 kW |
Capacidade do orifício [TR] |
0.9 TR |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comprimento do tubo capilar [mm] |
1500 mm |
Comprimento do tubo capilar [pol.] |
59 in |
Contain batteries |
No |
Direção |
Direta |
Equalização de pressão |
Equalizado externamente |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
12 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-1 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
54 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
30 °F |
Fluxo |
Bifluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Press. and temp. regul. valves |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
COBRE |
Mat. do corpo |
Latão |
Nome do produto |
Regulador de circuito secundário de gás quente |
Peças incluídas |
Presilha do bulbo |
Porta balanceada [Sim/Não] |
Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
711 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
49 bar |
Qnt. do pacote |
12 pc |
Refrigerantes |
R134a |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a |
Superaquecimento estático (SS) [°C] |
2 °C |
Superaquecimento estático (SS) [°F] |
3.6 °F |
Tamanho da entrada [pol.] |
5/8 in |
Tamanho da saída [pol.] |
5/8 in |
Tamanho de equalização [pol.] |
1/4 in |
Tamanho do orifício |
11 |
Temperatura máx. do elemento [°C] |
110 °C |
Temperatura máx. do elemento [°F] |
230 °F |
Tipo |
TGHE |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de equalização |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
UL evaluated |
Yes |