热气旁通调节器, TGHE

067N8301

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 温度范围 [°C]: -1 - 13, 阀芯容量 [千瓦]: 5.6, 压力平衡: 外部平衡

产品详情

毛重 0.743 Kilogram
净重 0.61 Kilogram
容积 2.589 Liter
EAN 5702428324670

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TGE
SCIP 卷宗编号 d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R134a
产品名称 热气旁通调节器
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 TXV 配件
元件温度,最大 [°C] 110 °C
元件温度,最大 [°F] 230 °F
出口尺寸 [英寸] 5/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R134a
包装方式 多包装
压力平衡 外部平衡
可维修 编号
型号 TGHE
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC TYSK
平衡尺寸 [英寸] 1/4 in
平衡流口 [是/否]
平衡管连接类型 焊接,ODF
所含部件 感温包绑扎带
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 49 bar
最高工作压力 [psig] 711 psig
每包数量 8 pc
毛细管长度 [英寸] 59 in
毛细管长度[ mm ] 1500 mm
流体组 2
流向 双向流
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -1 °C
温度范围 [°C] [最高] 13 °C
温度范围 [°F] [最大] 55 °F
温度范围 [°F] [最小] 30 °F
目录 Art. 4, par. 3
过热度设定 可调节
进口尺寸 [英寸] 5/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
阀芯容量 [TR] 1.6 TR
阀芯容量 [千瓦] 5.6 kW
阀芯尺寸 20
静态过热度 (SS) [°C] 2 °C
静态过热度 (SS) [°F] 3.6 °F
额定容量状况范围 N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
额定容量状况范围 N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality