热力膨胀阀, TGE, R22/R407C
067N2045
温度范围 [°C]: -25 - 10, MOP 点 [°C]: 15, 阀芯容量 [千瓦]: 20.00, 阀芯容量 [TR]: 6.00, 压力平衡: 外部平衡
温度范围 [°C]: -25 - 10, MOP 点 [°C]: 15, 阀芯容量 [千瓦]: 20.00, 阀芯容量 [TR]: 6.00, 压力平衡: 外部平衡
毛重 | 0.476 Kilogram |
净重 | 0.382 Kilogram |
Volume | 1.663 Liter |
EAN | 5702428166430 |
毛重 | 0.476 Kilogram |
净重 | 0.382 Kilogram |
Volume | 1.663 Liter |
EAN | 5702428166430 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MOP 点 [°C] | 15 °C |
MOP 点 [°F] | 60 °F |
MOP 点 [磅英寸表压] | MOP 100 |
Product Name Description | 热力膨胀阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | TGE |
SCIP 卷宗编号 | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R22 R407C |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | TXV 配件 |
元件温度,最大 [°C] | 110 °C |
元件温度,最大 [°F] | 230 °F |
出口尺寸 [毫米] | 22 mm |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R22/R407C |
包装方式 | 多包装 |
压力平衡 | 外部平衡 |
可维修 | 编号 |
型号 | TGE |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC TYSK |
平衡尺寸 [毫米] | 6 mm |
平衡流口 [是/否] | 是 |
平衡管连接类型 | 焊接,ODF |
所含部件 | 感温包绑扎带 |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 49 bar |
最高工作压力 [psig] | 711 psig |
每包数量 | 12 pc |
毛细管长度 [英寸] | 59 in |
毛细管长度[ mm ] | 1500 mm |
流体组 | 2 |
流向 | 双向流 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 10 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 50 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -15 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
过热度设定 | 可调节 |
进口尺寸 [毫米] | 16 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
阀芯容量 [TR] | 6 TR |
阀芯容量 [千瓦] | 20 kW |
阀芯尺寸 | 6 |
静态过热度 (SS) [°C] | 4 °C |
静态过热度 (SS) [°F] | 7.2 °F |
额定容量状况范围 N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
额定容量状况范围 N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MOP 点 [°C] | 15 °C |
MOP 点 [°F] | 60 °F |
MOP 点 [磅英寸表压] | MOP 100 |
Product Name Description | 热力膨胀阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | TGE |
SCIP 卷宗编号 | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R22 R407C |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | TXV 配件 |
元件温度,最大 [°C] | 110 °C |
元件温度,最大 [°F] | 230 °F |
出口尺寸 [毫米] | 22 mm |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R22/R407C |
包装方式 | 多包装 |
压力平衡 | 外部平衡 |
可维修 | 编号 |
型号 | TGE |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC TYSK |
平衡尺寸 [毫米] | 6 mm |
平衡流口 [是/否] | 是 |
平衡管连接类型 | 焊接,ODF |
所含部件 | 感温包绑扎带 |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 49 bar |
最高工作压力 [psig] | 711 psig |
每包数量 | 12 pc |
毛细管长度 [英寸] | 59 in |
毛细管长度[ mm ] | 1500 mm |
流体组 | 2 |
流向 | 双向流 |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 10 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 50 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -15 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
过热度设定 | 可调节 |
进口尺寸 [毫米] | 16 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
阀芯容量 [TR] | 6 TR |
阀芯容量 [千瓦] | 20 kW |
阀芯尺寸 | 6 |
静态过热度 (SS) [°C] | 4 °C |
静态过热度 (SS) [°F] | 7.2 °F |
额定容量状况范围 N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
额定容量状况范围 N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |