热力膨胀阀, TGE, R22/R407C

067N2008

温度范围 [°C]: -25 - 10, MOP 点 [°C]: 15, 阀芯容量 [千瓦]: 38, 阀芯容量 [TR]: 11, 压力平衡: 外部平衡

产品详情

毛重 0.492 Kilogram
净重 0.39 Kilogram
容积 1.739 Liter
EAN 5702428138635

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MOP 点 [°C] 15 °C
MOP 点 [°F] 60 °F
MOP 点 [磅英寸表压] MOP 100
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TEA/TEAT/TEVA
SCIP 卷宗编号 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R22
R407C
产品名称 热力膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 TXV 配件
元件温度,最大 [°C] 110 °C
元件温度,最大 [°F] 230 °F
出口尺寸 [英寸] 1 1/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R22/R407C
包装方式 多包装
压力平衡 外部平衡
可维修 编号
型号 TGE
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC TYSK
平衡尺寸 [英寸] 1/4 in
平衡流口 [是/否]
平衡管连接类型 焊接,ODF
所含部件 感温包绑扎带
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 49 bar
最高工作压力 [psig] 711 psig
每包数量 12 pc
毛细管长度 [英寸] 59 in
毛细管长度[ mm ] 1500 mm
流体组 2
流向 双向流
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -25 °C
温度范围 [°C] [最高] 10 °C
温度范围 [°F] [最大] 50 °F
温度范围 [°F] [最小] -15 °F
目录 Art. 4, par. 3
相似产品 067N2028
过热度设定 可调节
进口尺寸 [英寸] 5/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
阀芯容量 [TR] 11 TR
阀芯容量 [千瓦] 38 kW
阀芯尺寸 11
静态过热度 (SS) [°C] 4 °C
静态过热度 (SS) [°F] 7.2 °F
额定容量状况范围 N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
额定容量状况范围 N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality