Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C

067N2006

Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 27, Capacidade do orifício [TR]: 7.5, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Detalhes do produto

Peso bruto 0.456 Kilogram
Peso líquido 0.377 Kilogram
Volume 1.739 Liter
EAN 5702428138611

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Ajuste do superaquecimento Ajustável
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Capacidade do orifício [kW] 27 kW
Capacidade do orifício [TR] 7.5 TR
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 59 in
Contain batteries No
Direção Direta
Equalização de pressão Equalizado externamente
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -15 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de expansão termostática
Peças incluídas Presilha do bulbo
Ponto MOP [psig] MOP 100
Ponto MOP [°C] 15 °C
Ponto MOP [°F] 60 °F
Porta balanceada [Sim/Não] Sim
Pressão máx. de trabalho [psig] 711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 49 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R22/R407C
Refrigerantes aprovados pela UL R22
R407C
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
Superaquecimento estático (SS) [°C] 4 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F] 7.2 °F
Tamanho da entrada [pol.] 5/8 in
Tamanho da saída [pol.] 7/8 in
Tamanho de equalização [pol.] 1/4 in
Tamanho do orifício 8
Temperatura máx. do elemento [°C] 110 °C
Temperatura máx. do elemento [°F] 230 °F
Tipo TGE
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de equalização Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality