热力膨胀阀, TR 6, R410A

067L5956

温度范围 [°C]: -10 - 15, 阀芯尺寸: 4

产品详情

毛重 0.581 Kilogram
净重 0.58 Kilogram
EAN 5702428120029

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MOP 点 [磅英寸表压] LAH
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TR6 adjustable
SCIP 卷宗编号 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R410A
UL认证文件名称 SA7200
产品名称 热力膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 TXV 配件
元件温度,最大 [°C] 100 °C
元件温度,最大 [°F] 212 °F
出厂设置 [bar] 10.22 bar
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
出口装置型号 067U0087
制冷剂(s) R410A
包装方式 多包装
原厂设置 [磅英寸表压] 147.7 psig
可维修 编号
可调节
型号 TR 6
审批 c UL us
平衡尺寸 [英寸] 1/4 in
平衡毛细管长度[英寸] 24.3 in
平衡流口 [是/否]
平衡管连接类型 阀盖套管,喇叭口
所含部件 1 Aeroquip 内螺纹 5/8 in 接头
1 个 Chatleff 母头 3/4 in 接头
1 个喇叭口 3/8 in 接头
感温包绑扎带
安装指导
绝缘胶带
方向 直通型
更多信息 可调节
最高工作压力 [bar] 49 bar
最高工作压力 [psig] 711 psig
止回阀 Yes
每包数量 12 pc
毛细管长度 [英寸] 31.5 in
毛细管长度[ mm ] 800 mm
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -10 °C
温度范围 [°C] [最高] 15 °C
温度范围 [°F] [最大] 60 °F
温度范围 [°F] [最小] 15 °F
管口设计 平衡口
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
进口装置型号 067U0087
连接件材质
阀体材料 黄铜
阀芯尺寸 4
静态过热度 (SS) [°C] 3 °C
静态过热度 (SS) [°F] 5.4 °F
额定容量 R32 [TR] 4.7 TR
额定容量 R32 [千瓦] 16.5 kW
额定容量 R410A [TR] 4 TR
额定容量 R410A [千瓦] 14 kW

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality