膨胀阀元件, TE 12, R22/R407C

067B3213

温度范围 [°C]: -40 - -15, MOP 点 [°C]: -10, 压力平衡: 外部平衡

产品详情

毛重 0.646 Kilogram
净重 0.532 Kilogram
容积 2.206 Liter
EAN 5702428148436

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MOP 点 [°C] -10 °C
MOP 点 [°F] 15 °F
MOP 点 [磅英寸表压] MOP 35
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TE
SCIP 卷宗编号 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
产品名称 膨胀阀元件
产品系列 Expansion valves
制冷剂(s) R22/R407C
包装方式 多包装
压力平衡 外部平衡
型号 TE 12
平衡尺寸 [英寸] 1/4 in
平衡管连接类型 喇叭口
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 400 psig
每包数量 9 pc
毛细管长度 [英寸] 118 in
毛细管长度[ mm ] 3000 mm
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] -15 °C
温度范围 [°F] [最大] 5 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
类型名称 元件
阀体材料 黄铜
零件计划名称 TE 12

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality